23:14:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-TEMP110-1KG
Grasa de rodamientos
High-temperature grease ARCANOL-TEMP110
Replaces
ARCA.GREASE.TEMP110.1KG
Product information
Datos técnicos
ϑ Omin | -35 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
ϑ Omax | 160 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
ϑG | 110 °C | Temperatura límite continua superior |
n · dM | 500,000 mm/min | Velocidad de rotación valor específico |
Lithium complex soap | Tipo de espesante | |
Partially synthetic oil | Tipo del aceite de base | |
ν40 | 130 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C |
ν100 | 14 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C |
2 | Clase NLGI | |
High-temperature grease | Categoría de grasa | |
ρ | 0.9 kg/dm³ | Densidad |
Lata de 1 kg | Contenedor | |
≈m | 1.084 kg | Weight |

Downloads:
Your current product variant
Grease category | HT | High-temperature greases |
Package size | 1 KG | 1 kg can |