04:42:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
G | Tr560X6 | Filetage |
d2 | 650 mm | Diamètre extérieur |
B | 75 mm | Largeur |
≈m | 47.4 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 610 mm | Diámetro del chaflán |
b | 40 mm | Largeur rainure |
h | 20 mm | Altura de la ranura de retención |
Información adicional
F | 11,300,000 N | Capacidad de carga axial, estática |
MS30/560 | Fusible | |
30 ° | Ángulo del chaflán |
Descargas: