03:23:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
G | Tr340X5 | Rosca |
d2 | 400 mm | Diámetro exterior |
B | 45 mm | Anchura |
≈m | 16.044 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 376 mm | Diámetro del chaflán |
b | 24 mm | Anchura de la ranura de retención |
h | 12 mm | Altura de la ranura de retención |
Información adicional
F | 4,000,000 N | Capacidad de carga axial, estática |
MS3064 | Fusible | |
30 ° | Ángulo del chaflán |
Descargas:
Productos vistos recientemente