03:23:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
G | Tr380X5 | Rosca |
d2 | 450 mm | Diámetro exterior |
B | 48 mm | Anchura |
≈m | 16.3 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 422 mm | Diámetro del chaflán |
b | 28 mm | Anchura de la ranura de retención |
h | 14 mm | Altura de la ranura de retención |
Información adicional
F | 4,900,000 N | Capacidad de carga axial, estática |
MS3076 | Fusible | |
30 ° | Ángulo del chaflán |
Descargas:
Productos vistos recientemente