16:13:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
G | Tr400X5 | Rosca |
d2 | 520 mm | Diámetro exterior |
B | 62 mm | Anchura |
≈m | 38.2 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 460 mm | Diámetro del chaflán |
b | 32 mm | Anchura de la ranura de retención |
h | 18 mm | Altura de la ranura de retención |
Información adicional
F | 7,200,000 N | Capacidad de carga axial, estática |
MS3180 | Fusible | |
30 ° | Ángulo del chaflán |
Descargas: