00:29:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
G | M10x0,75 | Rosca |
d2 | 18 mm | Diámetro exterior |
B | 4 mm | Anchura |
≈m | 4.6 g | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 13.5 mm | Diámetro del chaflán |
b | 3 mm | Anchura de la ranura de retención |
A^a | 14 mm | Distancia base de ranura |
Información adicional
F | 6,000 N | Capacidad de carga axial, estática |
MB0 | Fusible | |
30 ° | Ángulo del chaflán |
Descargas: