00:29:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
G | M35x1,5 | Rosca |
d2 | 52 mm | Diámetro exterior |
B | 8 mm | Anchura |
≈m | 70 g | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 44 mm | Diámetro del chaflán |
b | 5 mm | Anchura de la ranura de retención |
A^a | 48 mm | Distancia base de ranura |
Información adicional
F | 43,000 N | Capacidad de carga axial, estática |
MB7 | Fusible | |
30 ° | Ángulo del chaflán |
Descargas: