00:29:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
G | M45x1,5 | Rosca |
d2 | 65 mm | Diámetro exterior |
B | 10 mm | Anchura |
≈m | 131 g | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 56 mm | Diámetro del chaflán |
b | 6 mm | Anchura de la ranura de retención |
A^a | 60 mm | Distancia base de ranura |
Información adicional
F | 77,000 N | Capacidad de carga axial, estática |
MB9 | Fusible | |
30 ° | Ángulo del chaflán |
Descargas: