20:10:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PASE60-XL-N-FA125
Soporte de apoyo
Soportes de apoyo PASE..-FA125, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P, protegidos contra la corrosión
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
L | 240 mm | Longitud total |
H2 | 140 mm | Altura |
≈m | 4.35 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 190 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 18 mm | Anchura (ranura) |
N1 | 28 mm | Longitud (ranura) |
Medidas
H | 69.9 mm | Distancia eje geométrico |
A | 60 mm | Anchura (base) |
A1 | 42 mm | Anchura (cabezal) |
H1 | 25 mm | Altura (base) |
B1 | 53.1 mm | Anchura total del anillo tensor |
S1 | 39.6 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
Información adicional
ASE12-FA125 | Soporte | |
GRAE60-XL-NPP-B-FA125 | Referencia rodamiento | |
KASK12 | Tapa protectora |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Material | GG | Grey cast iron |
Ranura | N | Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección |
Instrucción de fabricación | FA125 | Unit with Corrotect coating, corrosion-resistant |