07:49:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PSHE15-XL
Soporte de apoyo
Soportes de apoyo PSHE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Sustituye
PSHE15
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 15 mm | Diámetro del agujero |
L | 63 mm | Longitud total |
H2 | 57 mm | Altura |
≈m | 0.39 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 47 mm | Distancia agujero de fijación |
K | M8 | Agujero de fijación roscado |
Medidas
H | 30.2 mm | Distancia eje geométrico |
A | 30 mm | Anchura (base) |
A1 | 18 mm | Anchura (cabezal) |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
B1 | 28.6 mm | Anchura total del anillo tensor |
S1 | 22.1 mm | Distancia de la pista de rodadura al anillo tensor |
Información adicional
SHE03 | Soporte | |
GRAE15-XL-NPP-B | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Material | GG | Grey cast iron |