11:28:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCPA209
Soporte de apoyo
Soportes de apoyo UCPA, soporte de fundición gris, con base corta, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
L | 120 mm | Longitud total |
H2 | 108 mm | Altura |
Cr | 34,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 20,400 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,060 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 2.272 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 90 mm | Distancia agujero de fijación |
K | M14 | Agujero de fijación roscado |
Medidas
H | 54.2 mm | Distancia eje geométrico |
A | 54 mm | Anchura (base) |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
B | 49.2 mm | Anchura del anillo interior |
S1 | 30.2 mm | Distancia de la pista de rodadura al anillo tensor |
Información adicional
PA209 | Soporte | |
UC209 | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Material | GG | Grey cast iron |
Juego del soporte | J7 | Par normal de basculación |
Material | GG | Cast iron |