11:41:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCFTR25-XL
Soporte-brida
Soportes PCFTR, soportes-brida de tres agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Sustituye
PCFTR25
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25 mm | Diámetro del agujero |
H2 | 97 mm | Altura de brida |
U | 36 mm | Altura total de la unidad |
Cr | 14,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 7,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.614 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 96 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros) |
N | 11.5 mm | Agujero de fijación |
n | 3 | Número de agujeros roscados |
Medidas
A | 22 mm | Altura soporte |
A1 | 12 mm | Grosor de la brida |
A2 | 12.5 mm | Distancia pista de rodadura |
H1 | 36 mm | Distancia eje geométrico |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
d3 | 37.5 mm | Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico |
Información adicional
1 | Número de soportes | |
CFTR05 | Soporte | |
GRAE25-XL-NPP-B | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Material | GG | Grey cast iron |