11:41:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RFE60-XL
Soporte-brida
Soportes RFE, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Sustituye
RFE60
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
H | 195 mm | Altura de brida |
H | 195 mm | Anchura de la brida |
U | 63.8 mm | Altura total de la unidad |
Cr | 52,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 36,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,710 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 4.11 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 165 mm | Distancia agujero de fijación |
J | 165 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros) |
N | 14 mm | Agujero de fijación |
T1 | 4 mm | Altura del resalte |
Z | 140 mm | Diámetro del resalte |
h8 | Diámetro juego del resalte | |
n | 4 | Número de agujeros roscados |
Medidas
A | 33 mm | Altura soporte |
A1 | 16 mm | Grosor de la brida |
A2 | 17 mm | Distancia pista de rodadura |
B1 | 77.9 mm | Anchura total del anillo tensor |
Q | Rp1/8 | Conexión lubricación de rosca |
Información adicional
1 | Número de soportes | |
GG.FE12 | Soporte | |
GE60-XL-KRR-B | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |