11:41:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RME20-XL-N
Soporte-brida
Soportes RME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Sustituye
RME20-N
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Bore diameter |
H | 100 mm | Height flange |
B1 | 43.7 mm | Locking collar total width |
U | 24.6 mm | Total height unit |
Cr | 13,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 345 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0.57 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 78 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 9 mm | Fixing bore |
Z | 62 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Medidas
A | 17 mm | Height housing |
A1 | 8 mm | Thickness of flange |
A2 | 2 mm | Distance raceway |
S | 2 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Información adicional
1 | Number of housings | |
GG.ME04 | Housing | |
GE20-XL-KRR-B | Bearing designation | |
KASK04 | Protecting cap |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Descargas:
Variante de su producto actual
Groove | N | Cast iron housing with undercut slot for end caps |
Material | GG | Grey cast iron |