09:13:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
L | 117 mm | Anchura de la brida |
Cr | 27,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 15,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 1.57 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 92 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 14 mm | Agujero de fijación |
n | 4 | Número de agujeros roscados |
Medidas
A | 34 mm | Altura soporte |
A1 | 16 mm | Grosor de la brida |
A2 | 19 mm | Distancia pista de rodadura |
B | 29 mm | Anchura |
B1 | 43 mm | Anchura total del anillo tensor |
d3 | 52 mm | Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico |
Información adicional
1 | Número de soportes | |
F207 | Soporte | |
UK207 | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Material | GG | Grey cast iron |