09:13:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
L | 130 mm | Anchura de la brida |
Cr | 34,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 19,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,030 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 1.99 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 102 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 16 mm | Agujero de fijación |
n | 4 | Número de agujeros roscados |
Medidas
A | 36 mm | Altura soporte |
A1 | 16 mm | Grosor de la brida |
A2 | 21 mm | Distancia pista de rodadura |
B | 31 mm | Anchura |
B1 | 46 mm | Anchura total del anillo tensor |
d3 | 58 mm | Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico |
Información adicional
1 | Número de soportes | |
F208 | Soporte | |
UK208 | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |