15:53:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 40 mm | Diameter of ball complement |
Tol FW | +0,013 | Upper tolerance |
Tol FW | -0.002 | Lower tolerance |
H | 87 mm | Heigth |
L | 80 mm | Length |
Tol L | h12 | Tolerance |
B | 108 mm | Width |
C | 6,000 N | Load capacity dyn. C 1 |
C0 | 4,400 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 1.24 kg | Peso |
Medidas de montaje
JB | 86 mm | |
Tol JB | +0,2 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,2 | Lower tolerance |
A5 | 54 mm | |
Tol A5 | +0,015 | Upper tolerance |
Tol A5 | -0,015 | Lower tolerance |
L4 | 78 mm | |
L5 | 56 mm | |
JL | 58 mm | |
Tol JL | +0,2 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,2 | Lower tolerance |
H2 | 45 mm | Center Height |
Tol H2 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,01 | Lower tolerance |
A3 | 30 mm | |
H6 | 11 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Tolerance |
N1 | 9.2 mm | |
N3 | 15 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIPA2 | Lubrication nipple |
6 | Ball rows |
Notas a pie de página
1

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 40 | indicación de tamaño |
Seal | PP | |
Función de relubricación | AS |