18:17:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
h | 34 mm | Height |
b | 52 mm | Width |
lmax | 6,000 mm | Length maximum 1 |
ly | 138,624 mm⁴ | Second moment of area |
lz | 113,037 mm⁴ | Second moment of area |
LFQ | 1,170 mm² | Cross-sectional area 2 |
Wy | 5,878 mm³ | Wider resistance torque |
Wz | 6,350 mm³ | Wider resistance torque |
Medidas de montaje
N1 | 11 mm | Bore diameter 3 |
N3 | 19 mm | Bore diameter 4 |
Medidas
a2 | 42 mm | Distance |
aL max | 235 mm | Distance 5 |
aL min | 17 mm | Distance 5 |
aR max | 235 mm | 5 |
aR min | 17 mm | 5 |
b1 | 40 mm | Anchura |
dLW | 10 mm | Diameter |
eZ | 17.8 mm | Distance |
h1 | 21 mm | Height 6, 7 |
h4 | 25.1 mm | Height |
jL | 250 mm | Increment 8 |
Notas a pie de página
1
2
3
4
5
6
7
8
Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 52 |