18:39:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
K1 | M4x10 | Tornillo |
LS | 2.2 mm | Medida tornillo |
S 3 | Tornillo de hexágono interior | |
MA | 0.5 Nm | Par de apriete |
S | 5 mm | Medida |
≈m | 48.7 g | Peso |
Grado de contaminación
Yes | KIT adecuado para un grado muy ligero de contaminación | |
Yes | KIT adecuado para un grado ligero de contaminación | |
Yes | KIT adecuado para un grado moderado de contaminación | |
Yes | KIT adecuado para un grado grave de contaminación |
Productos relacionados
Yes | KIT se puede readaptar |
Aumento de desplazamientos
Yes | Aumento importante de la fuerza desplazamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 55 | |
Suffix | B | |
KIT-number | 360 | KIT end number |