05:47:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos







Métrico
Imperial
Medidas principales
lmax | 5,835 mm | Max length single piece guideway 1 |
H | 52 mm | Altura sistema |
B | 86 mm | Width carriage |
L | 140.6 mm | Overall length carriage |
Datos técnicos
C | 69,000 N | Capacidad de carga dinámica 2 |
C0 | 141,000 N | Static load rating 2 |
M0x | 3,610 Nm | Capacidad de momento estático momento del eje X |
M0y | 2,485 Nm | Capacidad de momento estático del eje Y |
M0z | 2,485 Nm | Capacidad de momento estático del eje Z |
Medidas de montaje
A1 | 20.5 mm | |
JB | 60 mm | |
b | 45 mm | Anchura de la guía |
Tolb | -0.005 mm | Tolerancia superior |
Tolb | -0.03 mm | Lower tolerance |
A2 | 13 mm | |
L1 | 102.5 mm | |
Ls | 2.2 mm | |
JL | 60 mm | |
jL | 105 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 94 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 94 mm | 3 |
H1 | 9.7 mm | |
H5 | 9.25 mm | |
T5 | 16.5 mm | |
h | 34.2 mm | |
h1 | 15.7 mm | |
G2 | M10 | Fixing screws |
G2 MA | 83 Nm | Maximum tightening torque 4 |
K1 | M12 | Fixing screws |
K1 MA | 140 Nm | Maximum tightening torque 4 |
d1 | 13.4 mm | |
A3 | 8.5 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 8.5 mm | |
G4 | M6 | |
t G4 | 7 mm | 5 |
JL6 | 29.3 mm |
Productos relacionados
KWVE45-B-SN | Compatible with the following carriage | |
TKVD45 | Suitable Guide Rail |
Notas a pie de página
1

2

3

4

5

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 45 | |
Carriage design | SN | Carro estrecho, bajo |
Version | B |