10:50:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
K1 | M5x40 | Tornillo |
LS | 2.75 mm | Medida tornillo K1 |
S 3 | Tornillo de hexágono interior | |
MA | 0.5 Nm | Par de apriete tornillo K1 |
S | 5.8 mm | Medida |
≈m | 90 g | Peso |
Grado de contaminación
Yes | KIT adecuado para un grado muy ligero de contaminación | |
Yes | KIT adecuado para un grado ligero de contaminación | |
Yes | KIT adecuado para un grado moderado de contaminación | |
Yes | KIT adecuado para un grado grave de contaminación |
Productos relacionados
Yes | KIT se puede readaptar |
Aumento de desplazamientos
Yes | Con agujero superior de reengrase cerrado | |
Yes | Aumento importante de la fuerza desplazamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 65 | |
Suffix | E | Sufijo |
retrofitability | OS | readaptación por el cliente |
KIT-number | 350 | Número final de KIT |