12:20:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 35 mm | Diámetro del agujero |
d2 | 57 mm | Diámetro exterior |
s | 1.25 mm | Grosor |
≈m | 10 g | Peso |
Medidas de montaje
d3 | 44 mm | Diámetro exterior planta |
b2 | 6 mm | Distancia solapa |
M | 32.5 mm | Distancia solapa |
b1 | 5 mm | Anchura anillo de soporte pestaña |
Información adicional
100 | Cantidad contada |
Descargas: