20:48:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H24060
Manguito de fijación
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 280 mm | Diámetro del agujero |
G | Tr300X4 | Rosca |
B1 | 220 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 26.9 kg | Peso |
Medidas
d | 300 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 360 mm | Diámetro exterior de la tuerca |
B2 | 42 mm | Anchura tuerca y cierre |
B3 | 53 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
HM3060 | Tuerca estriada | |
MS3060 | Fusible | |
1:30 | Cono |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Sin |
Productos vistos recientemente