13:58:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H33/800-HG
Manguito de fijación
Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 750 mm | Diámetro del agujero |
G | Tr800X7 | Rosca |
B1 | 730 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 716 kg | Peso |
Medidas de montaje
G1 | G1/8 | Rosca de unión para conducto de aceite |
a | 10 mm | Distancia unión para conducto de aceite |
IG1 | 12 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
Medidas
d | 800 mm | Diámetro del agujero |
d2 | 1,000 mm | Diámetro exterior |
B3 | 137 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
HM31/800 | Tuerca estriada | |
MS31/750 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | HG | Con |