01:08:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3996-HG
Manguito de fijación
Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP
Sustituye
H3996HG
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 450 mm | Diámetro del agujero |
G | Tr480X5 | Rosca |
B1 | 200 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 67.6 kg | Peso |
Medidas de montaje
G1 | M8 | Rosca de unión para conducto de aceite |
a | 6.5 mm | Distancia unión para conducto de aceite |
IG1 | 12 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
Medidas
d | 480 mm | Diámetro del agujero |
d2 | 560 mm | Diámetro exterior |
B3 | 75 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
HM3096 | Tuerca estriada | |
MS3096 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | HG | Con |