17:31:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR16-L0-06-10-20-08
Pignon tendeur de chaîne
Pignons tendeurs de chaînes KSR..-L0, pignon en acier ou en acier fritté
Sustituye
KSR 16.LO.06.10.20.08
Información de productos

Main Dimensions & Performance Data
d | 16.2 mm | Bore diameter |
d | 0.1 mm | Upper tolerance |
d | 0 mm | Lower tolerance |
C1 | 5.2 mm | Thickness of sprocket |
D0 | 60.9 mm | Pitch circle diameter (gearing) |
Dk | 65 mm | Tip diameter (gearing) |
≈m | 0.13 kg | Peso |
Mounting dimensions
p | 9.525 mm | Tooth set |
z | 20 | Number of teeth |
x | ISO chain |
Dimensions
C2 | 0.8 mm | Chamfer width |
D | 40 mm | Outside diameter |
C | 12 mm | Width, outer ring |
B | 18.3 mm | Width inner ring |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas: