23:23:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81122
Disco-eje
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Diámetro del agujero |
d1 | 145 mm | Diámetro del labio del anillo de eje |
B | 7 mm | Height shaft washer |
≈m | 366 g | Peso |
Medidas de montaje
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Descargas: