06:16:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KRV30-PP
Rodillo de levas con agujas
Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 30 mm | Diámetro exterior |
d1 | 12 mm | Diámetro de ajuste del rodillo de levas / bulón |
B | 40 mm | Anchura |
Cr w | 9,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 15,100 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 2,080 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 2,100 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 92 g | Peso |
Medidas
B1 | 15.2 mm | Anchura del disco de fricción |
B2 | 25 mm | Perno/longitud efectiva del bulón |
B3 | 6 mm | Distancia al agujero de engrase |
C | 14 mm | Ancho del anillo exterior |
C1 | 0.6 mm | Protrusión del anillo exterior para el disco de fricción |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d2 | 23 mm | Diámetro del tope del disco de fricción |
d3 | 3 mm | Diámetro del agujero de engrase |
G | M12X1,5 | Rosca |
IG | 13 mm | Longitud de rosca |
W | 6 mm | Anchura entrecaras |
Información adicional
NIPA1X4,5 | Engrasador a presión | |
MA | 22 Nm | Tuerca par de apriete |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | PP | Obturaciones de contacto en ambos lados |
Perfil del anillo exterior | IOP | Optimized INA-profile |
Engrasadores | 2x | Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x |
Función de relubricación | KSP | Via head, stud and fit |
Assembling aid head | I6 | Hexagon socket |
Mounting aid stud | I6 | Hexagon socket |
Caracteristicas