03:50:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NA2201-2RSR
Rodillo de apoyo
Rodillos de apoyo NA22..-2RSR, sin guía axial, obturación de labio en ambos lados
Sustituye
NA 2201 PP, NA 2201.2RS, NA2201.2RS
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 32 mm | Diámetro exterior |
F | 16 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
C | 13.8 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr w | 6,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 8,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 1,300 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 4,700 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 67 g | Peso |
Medidas
d | 12 mm | Diámetro del agujero |
B | 14 mm | Anchura del anillo interior |
D1 min | 22 mm | Medidas mínimas de montaje |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
R | 500 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | 2RSR | Obturaciones de contacto en ambos lados |
Perfil del anillo exterior | R500 | R500 |
Función de relubricación | IR | Via inner ring lubrication hole |
Caracteristicas