09:18:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NATR15-PP
Rodillo de apoyo
Rodillos de apoyo NATR..-PP, con guía axial, disco de fricción axial en ambos lados
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 15 mm | Diámetro del agujero |
D | 35 mm | Diámetro exterior |
B | 19 mm | Anchura del anillo interior |
Cr w | 9,700 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 14,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 1,860 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 3,600 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
F0r per | 14,500 N | Carga estática permisible, radial |
Fr per | 14,500 N | Carga dinámica permisible anillo exterior, radial |
≈m | 0.095 kg | Peso |
Medidas
C | 18 mm | Ancho del anillo exterior |
d2 | 27.6 mm | Diámetro exterior del disco de fricción |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | PP | Obturaciones de contacto en ambos lados |
Perfil del anillo exterior | IOP | Optimized INA-profile |
Función de relubricación | IR | Via inner ring |
Caracteristicas