15:32:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR17-2RS-XL
Yoke type track roller
Rodillos de apoyo PWTR..-2RS, sin jaula, con guía axial, obturación de labio en ambos lados
Sustituye
PWTR 17.2RS, PWTR17-2RS
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 40 mm | Diámetro exterior |
B | 21 mm | Anchura del anillo interior |
Cr w | 14,300 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 18,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 2,200 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 5,000 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
F0r per | 18,200 N | Carga estática permisible, radial |
Fr per | 16,400 N | Carga dinámica permisible anillo exterior, radial |
≈m | 0.143 kg | Peso |
Medidas
C | 20 mm | Ancho del anillo exterior |
d2 | 22 mm | Diámetro del tope del disco de fricción |
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |