21:11:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNA22/6-2RSR
Rodillo de apoyo
Rodillos de apoyo RNA22..-2RSR, sin guía axial, obturación de labio en ambos lados
Sustituye
RNA 22/6 PP, RNA 22/6.2RS, RNA22/6.2RS
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
D | 19 mm | Diámetro exterior |
Fw | 10 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
C | 11.8 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr w | 3,350 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 3,650 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 495 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 9,000 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 13.905 g | Peso |
Medidas
D1 min | 15.15 mm | Medidas mínimas de montaje |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
R | 500 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |