13:58:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB1012-E40
Casquillo
Casquillos de fricción de material compuesto de metal-polímero, libres de mantenimiento, ISO 3547, con dorso de acero
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Di | 10 mm | Diámetro interior |
Do | 12 mm | Diámetro exterior |
B | 12 mm | Anchura |
Cr | 16,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 30,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 2.892 g | Peso |
Medidas
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
f | 0.6 mm | Chaflán exterior |
Fi min | 0.1 mm | Rotura del borde interior, mín. |
Fi max | 0.6 mm | Rotura del borde interior, máx. |
Di OT | 0.049 mm | Diámetro interior, tolerancia superior |
Do OT | 0.065 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
Di UT | -0.001 mm | Diámetro interior, tolerancia interior |
Do UT | 0.03 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
s3 | 1 mm | Grosor de pared |
s3 OT | 0.005 mm | Grosor de pared, tolerancia superior |
s3 UT | -0.02 mm | Grosor de pared, tolerancia inferior |
BUT | -0.25 mm | Anchura, tolerancia inferior |
BOT | 0.25 mm | Anchura, tolerancia superior |
fOT | 0.4 mm | Chaflán exterior, tolerancia superior |
fUT | -0.4 mm | Chaflán exterior, tolerancia inferior |
Fi | 0.1 mm | Rotura del borde interior |
Rango de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 280 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |