17:15:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZGB40X48X40
Casquillo
Casquillo de fricción ELGOGLID, libre de mantenimiento, DIN ISO 4379
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Di | 40 mm | Diámetro interior |
Do | 48 mm | Diámetro exterior |
B | 40 mm | Anchura |
Cr | 480,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 480,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.165 kg | Peso |
Medidas
f | 45 ° | Chamfer angle bore diameter |
f | 15 ° | Chamfer angle outside diameter |
FiUT | -0.3 mm | Inner edge break, lower tolerance |
FiOT | 0.3 mm | Inner edge break, upper tolerance |
f | 2 mm | Chaflán exterior |
Fi min | 0.3 mm | Rotura del borde interior, mín. |
Fi max | 0.9 mm | Rotura del borde interior, máx. |
Di OT | 0.039 mm | Diámetro interior, tolerancia superior |
Do OT | 0.051 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
Di T | H8 | Diámetro interior, tolerancia |
Do T | p7 | Diámetro exterior, tolerancia |
Di UT | 0 mm | Diámetro interior, tolerancia interior |
Do UT | 0.026 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BT | h12 | Tolerancia de anchura |
BUT | -0.25 mm | Anchura, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura, tolerancia superior |
fOT | 0.7 mm | Chaflán exterior, tolerancia superior |
fUT | -0.7 mm | Chaflán exterior, tolerancia inferior |
Fi | 0.6 mm | Rotura del borde interior |
Rango de temperatura
Tmin | -50 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |