03:12:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 39,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 19,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 16 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 43 mm | Outer eye diameter |
l4 | 85.5 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
≈m | 0.222 kg | Peso |
Medidas
C1 | 15 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
D | 32 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 21 mm | Anchura del anillo interior |
dK | 28.5 mm | Diámetro de bola |
d3 | M16 | Tamaño de rosca |
d4 | 22 mm | Diámetro del vástago |
d5 | 27 mm | Diámetro del vástago, grande |
h1 | 64 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
α | 15 ° | Tilt angle |
l3 | 24 mm | Longitud de rosca Rosca interior |
l5 | 8 mm | Longitud del vástago de la cabeza de rótula |
l7 | 21 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
W | 22 mm | Width Across Flat |
dUT | 0 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dT | H7 | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia |
dOT | 0.018 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
BUT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
BOT | 0.012 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
Gr | 0,005 - 0,045 | Juego radial |
Grmin | 0.005 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0.045 mm | Radial clearance, maximum |
Medidas de montaje
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
d1 | 19.4 mm | Outer flange diameter inner ring |
Rango de temperatura
Tmin | -10 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Clampable | Not clampable | |
Maintenance | Maintenance free | |
Mounting | Internal thread | |
Slotted | No | |
Thread Pitch | Right-hand thread | |
Obturaciones | Sin | Sin |
Caracteristicas