03:22:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 31,300 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 75,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 20 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 53 mm | Outer eye diameter |
l4 | 103.5 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
≈m | 360 g | Peso |
Medidas
C1 | 13 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
D | 35 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 16 mm | Anchura del anillo interior |
dK | 29 mm | Diámetro de bola |
d3 | M20x1,5 | Tamaño de rosca |
d4 | 27.5 mm | Diámetro del vástago |
d5 | 35 mm | Diámetro del vástago, grande |
h1 | 77 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
α | 9 ° | Tilt angle |
l3 | 40 mm | Longitud de rosca Rosca interior |
l5 | 10 mm | Longitud del vástago de la cabeza de rótula |
l7 | 27 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
W | 32 mm | Width Across Flat |
dUT | -0.01 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
BUT | -0.12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
Gr | 0 - 0,04 | Juego radial |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0.04 mm | Radial clearance, maximum |
Medidas de montaje
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
d1 | 24.1 mm | Outer flange diameter inner ring |
Rango de temperatura
Tmin | -50 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |