10:51:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHNRK125-LO
Embout à rotule
Embout à rotule hydraulique, avec dispositif de serrage fileté, filetage à droite, avec entretien, combinaison : acier/acier, DIN 24338 ISO 6982, ouvert
Información de productos


Métrico
Imperial
dimensions principale & données de performance
Cr | 1,240,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,810,000 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 125 mm | Alésage roulement |
d2 | 265 mm | Outer eye diameter |
l4 | 405 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
D | 180 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 125 mm | Largeur bague intérieure |
≈m | 45.22 kg | Peso |
Dimensions
α | 4 ° | Tilt angle |
C1 | 103 mm | Largeur extrémité de tige |
C2 | 72 mm | Largeur |
dK | 160 mm | Diamètre de bille |
d3 | M100x3 | Dimension taraudage |
d4 | 135 mm | Diamètre de tige |
d5 | 200 mm | Diamètre de tige, large |
d 7 | M24x70 | Diamètre |
h1 | 260 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
l3 | 113 mm | Longueur filetage interne |
l7 | 120 mm | Distance perçage / début d'arbre |
dUT | 0 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dT | H7 | Alésage roulement, tolérance |
dOT | 0.04 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | -0.4 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
MA | 660 Nm | Couple de serrage |
FZ | 800,000 N | Effort de vérin |
Gr | CN | Jeu radial |
Grmin | 0.043 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0.165 mm | Radial clearance, maximum |
Cotes de montage
r1smin | 1 mm | Distance de bord |
d1 | 138 mm | Outer flange diameter inner ring |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |