03:17:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 38,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 53,700 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 20 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 53 mm | Diámetro del agujero exterior |
l6 | 64.5 mm | Longitud total cabeza soldada |
D | 35 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 16 mm | Anchura del anillo interior, |
≈m | 0.26 kg | Peso |
Medidas
α | 9 ° | Ángulo de inclinación |
C1 | 13 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
dK | 29 mm | Diámetro de bola |
d 6 | 27.5 mm | Diámetro del vástago soldado |
d7 | 4 mm | Centraje del diámetro de pasador |
h2 | 38 mm | Longitud de vástago cabeza soldada |
l7 | 26.8 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
l8 | 2 mm | Chaflán |
dUT | -0.01 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
BUT | -0.12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
Grmax | 0.082 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.03 mm | Radial clearance, minimum |
Gr | 0,03 - 0,082 mm | Juego radial |
Medidas de montaje
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
d1 | 24.2 mm | Diámetro de la brida exterior del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Clampable | Not clampable |
Maintenance | Maintenance required |
Mounting | Weldable, round |
Lubrication nipple | Lubrication hole |
Slotted | No |
Caracteristicas