02:33:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 120 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 210 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 115 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 1,070,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 5,360,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 15.1 kg | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
r2smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
da max | 138.4 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Da min | 174 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
Medidas
C | 70 mm | Ancho del anillo exterior |
dK | 180 mm | Diámetro de bola |
α | 16 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.02 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.03 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0.25 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.6 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Gr | 0,085-0,165 | Juego radial |
Grmax | 0.165 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.085 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 130 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Productos vistos recientemente