22:11:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 22 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 42 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 28 mm | Anchura del anillo interior |
C | 20 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 68,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 171,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.18 kg | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 0.3 mm | Edge Spacing |
r2smin | 0.6 mm | Distancia entre bordes |
Damin | 34 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
damax | 25.8 mm | Connection measurement, inner ring |
Medidas
dK | 38.1 mm | Diámetro de bola |
α | 15 ° | Ángulo de inclinación |
dT | H7 | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.011 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
dUT | 0 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
BUT | -0.12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
dOT | 0.021 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.24 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Gr | 0,006 - 0,035 | Juego radial |
Grmax | 0.035 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.006 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -50 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |