10:51:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 62 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 40 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 99,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 496,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.33 kg | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 0.6 mm | Distancia entre bordes |
r2smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
da max | 46 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Da min | 51 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
Medidas
C | 22 mm | Ancho del anillo exterior |
dK | 53 mm | Diámetro de bola |
α | 4 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0.025 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.013 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0.25 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.3 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Gr | 0,06 - 0,12 | Juego radial |
Grmax | 0.12 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.06 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |