09:13:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HF3020
Casquillo de marcha libre
Casquillos de marcha libre HF, con resortes de acero
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 30 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 37 mm | Diámetro exterior |
C | 20 mm | Ancho del anillo exterior |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Md per | 90 Nm | Par permisible |
nGW | 4,500 1/min | Velocidad límite de rotación para eje giratorio |
nGA | 4,500 1/min | Velocidad límite de rotación para anillo exterior rotativo |
≈m | 35.285 g | Peso |
Rango de temperatura
Tmin | -10 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 70 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
HK3012 | Casquillos de agujas para rodadura radial |
Descargas:
Variante de su producto actual
Lubricante | L564 | Grasa (L564/ especificación estándar - dinámica) |
Recubrimiento | Sin | Sin |
Forma externa | Sin | Superficie exterior regular |
Ejecución elastica | Norma | Muelles de presión de acero |
Caracteristicas