22:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 68 mm | Diámetro exterior |
B | 21 mm | Anchura |
Cr | 25,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 21,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,110 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.25 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 44.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 63.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 59.04 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 61.22 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 49.2 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 46.85 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 33.4 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |