20:07:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 15 mm | Diámetro del agujero |
D | 42 mm | Diámetro exterior |
B | 19 mm | Anchura |
Cr | 17,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 10,400 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 720 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 18,400 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 12,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.118 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 20.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 36.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 35.74 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 37.89 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 27.15 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 25.78 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 24.8 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |