03:42:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 44.4 mm | Largeur |
Cr | 93,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 70,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 4,850 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 1.82 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 61 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 99 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Medidas
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 93.26 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 96.75 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 71.47 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 69.05 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 64.2 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |