21:27:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3313-BD-XL-TVH
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Información de productos


dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
B | 58.7 mm | Largeur |
Cr | 150,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 119,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 8,100 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,900 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.51 kg | Peso |
Cotes de montage
da min | 77 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 128 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 120.48 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 93.4 mm | diamètre joint bague intérieure |
a | 83.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Variante de su producto actual
Design variant | B | Bearing without filling slot |
Changed internal design | D | D |
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | TVH | Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66 |
Tolerance class | P6 | Class6 (P6), better than PN |
Dimensional / heat stabilization | S0 | Rings dimensional stabilized up to 150° |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Axial internal clearance | CN | Group N (CN) |
Caracteristicas