00:47:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 70 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 63.5 mm | Anchura |
Cr | 172,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 135,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 8,900 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,550 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 5,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 4.48 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 82 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 138 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 129.2 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 100.27 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
a | 89.4 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Productos vistos recientemente