18:21:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 203.2 mm | Diámetro del agujero |
D | 222.25 mm | Diámetro exterior |
B | 9.525 mm | Anchura |
Cr | 10,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 16,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
nG | 2,650 1/min | Limiting speed |
≈m | 380 g | Peso |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d1 | 210.2 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 215.5 mm | Shoulder diameter outer ring |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.