12:10:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ256-N2-MPA
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Sustituye
QJ256N2MPA
Información de productos


dimensions principale & données de performance
d | 280 mm | Alésage |
D | 500 mm | Diamètre extérieur |
B | 80 mm | Largeur |
Cr | 870,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,750,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 49,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,210 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 73.1 kg | Peso |
Cotes de montage
da min | 300 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 480 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 4 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 421.8 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 358.5 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
a | 273.1 mm | Distance sommet des cones de pression |
an | 15 mm | Profondeur rainure |
bn | 12.5 mm | Largeur rainure |
rn | 2.5 mm | Rayon encoche de retenue |
45 ° | Angle de la rainure | |
α | 35 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Variante de su producto actual
design, roulement bague extérieure | N2 | Two retaining grooves in the outer ring on one side |
Cage | MPA | Cage massive en laiton, guidée sur la bague extérieure |
classe de tolérance | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
stabilisation dimensionnelle | S1 | Stabilisation dimensionnelle (200°) |
jeu axial interne | CN | Jeu radial normal (CN) |
Caracteristicas