05:40:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 10 mm | Diámetro del agujero |
D | 30 mm | Diámetro exterior |
B | 9 mm | Anchura |
Cr | 5,700 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,190 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 76 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 29,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 22,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.033 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 14.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 25.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 23.25 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 16.25 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.32 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 1.96 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 3.03 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.05 | Factor de carga axial estática |